ADI环境监控参考设计

 
ADI提供各种针对关键环境监控应用的参考设计,包括以下应用:

  • 气体探测
  • 水质分析
  • pH检测

lfs_compilation_cn
这些应用提供了软件快速启动以及具有PMOD或Arduino接口的硬件,可支持精密ADI信号链实现快速原型制作和系统概念验证。

气体检测


CN0357:使用电化学传感器的低噪声、单电源有毒气体探测器,集成可编程增益TIA,可用于快速原型制作

CN0357是一款针对电化学气体检测的高性能、低噪声气体探测电路。该设备集成低噪声放大器和16位Σ-Δ型架构,可实现精密测量,适合必须测量气体浓度ppm比例的应用。 可编程变阻器使用单个探测器可测量多达15种气体,从而降低库存开销。

ADI为您提供:

    · 硬件同时提供PMOD和Arduino尺寸,可在客户的处理器生态系统中实现快速原型制作。
    · 演示软件与尺寸兼容的ADI Arduino ARM Cortex-M3开发板ADICuP360一同提供。

参考设计文件:

下载设计文件


CN0338:NDIR基于热电堆的气体检测电路

CN0338是一个基于热电堆的气体传感器,利用了非分散红外(NDIR)原理。该电路针对CO2检测优化,而采用不同滤光器的热电堆之后亦可精确测量多种气体的浓度。

ADI为您提供:

    · 该电路板(PCB)采用Arduino屏蔽尺寸设计,并与ADI的Arduino尺寸ARM Cortex-M3开发板EVAL-ADICUP360对接。

参考设计文件:

下载设计文件

水质分析

CN0359:全自动高性能电导率测量系统

CN0359是一个完全独立自足、微处理器控制的高精度电导率测量系统,内置LCD显示器,适用于测量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制以及化学分析。经过仔细选择的精密信号调理元件组合可在0.1 μS至10 S(10 MΩ至0.1 Ω)电导率范围内提供优于0.3%的精度,且无需校准。

ADI为您提供:

    · AduCM360 ARM Cortex-M3导电率测量所需的预加载代码可从设计文件包中下载。
    · 硬件提供直观的用户界面、LCD显示器和编码器按钮。

参考设计文件:

下载设计文件

pH检测

CN0326:带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪

CN0326 pH监控电路可为0至14范围内的pH值提供精度为0.5%的读数,无噪声代码分辨率大于14位。数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境中常见的噪声和瞬变电压的影响。

ADI为您提供:

    · 硬件提供PMOD尺寸,可在客户的处理器生态系统中实现快速原型制作。
    · 提供ADICuP360(ADI的Arduino尺寸PMOD兼容型ARM Cortex-M3开发板)演示软件。

参考设计文件:

下载设计文件