ADI公司针对pH计和电导率仪的演示系统

概述


water-page-pic-cn

这是第二篇有关pH计和电导率仪应用的文章。在第一篇的水分析文章中,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑 因素。 本文将介绍ADI公司的相关演示系统。如需阅读第一篇文章,请参考文末系统方案精选链接


ADI公司pH计演示系统

•  CN0326:带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
    •  带有温度补偿功能、隔离式、低功耗
    •  0至14范围内的pH值提供精度为0.5%
    •  无噪声代码分辨率大于14位

•  CN0359:全自动高性能电导率测量系统
    •  完全独立自足、高度集成、小尺寸
    •  电阻温度检测器(RTD)提供自动检测功能

•  CN0349:完全隔离式电导率测量数据采集系统
    •  精确、隔离且高度集成
    •  电路总误差小于1% FSR

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF



免费下载完整解决方案

系统框图


wateranalysissolutionhtml

相关产品


产品类型 1. 放大器 2. 模数转换器 3. 微控制器
型号
AD8626/AD8641/
ADA4665-2/ADA4692-2/
AD8603
AD7792/AD7793 ADuCM361/ADuC7061
产品类型 4. 基准源 5. 电源管理 6. 接口
型号
ADR4525/ADR3425/
ADR291
ADP2503/ADP2370/
ADP166/ADP7102/
ADP5310
AD5412/AD5422/
ADM2484E/ADM3251E/
ADuM5401

其他


设计资源

系统方案精选
参考电路
应用笔记/文章
设计工具/论坛

欲查看有关气体探测器的其他资源、工具和产品信息,请访问:www.analog.com/zh/instrumentation

快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com