ADI触摸屏测试解决方案

概述


adi-touch-panel-test-solution-banner_cn

电容式触摸屏在智能手机和平板电脑等消费类电子产品中非常流行。传统的触摸屏测试侧重于功能测试,评估方式是使用操作者的手指直接测试,不包括性能和均匀性测试。该解决方案指出如何在大规模生产线上测量触摸屏电容以及如何在IC驱动器装配前识别缺陷面板。产量的提高增加了对自动化测试解决方案的需求,节省了大量测试时间和人工成本。





ADI为您提供
  • L、C、R测量理论
  • 自动化解决方案,可缩短制造时间、降低成本
  • 结合ADI信号处理和LTC电源产品优势

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


adi-touch-panel-test-solution-banner-pic

相关产品

产品类型 DAC/DDS ADC1/ADC2 开关
型号
AD9834/AD9837/
LTC1667
AD4003/LTC2385-18/
LTC2378-20
ADG1212/ADG1414/
ADG5404
产品类型 MCU VREF AMP1/AMP6/AMP7
型号
ADSP-BF70x ADR4540/LTC6655 ADA4807-2/ADA4896-2/AD8132
产品类型 AMP2/AMP8 AMP3 AMP4
型号
AD8066/AD8656/
LT1397
AD8251/AD8421 ADA4817-1/ADA4610-1/
ADA4350
产品类型 AMP5 DC/DC1 DC/DC2
型号
ADA4350/LTC6912-2 LTM8049/ADP5071 LTM4644
产品类型 LDO1/LDO2 LDO3/LDO4
型号
LT3091 LT3080-1

其他

设计资源

    •  CN-0217:用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量 — analog.com/cn/CN0217
    •  CN-0129:扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围 — analog.com/cn/CN0129
    •  CN-0277:针对交流性能优化的18位、5 MSPS数据采集系统 — analog.com/cn/CN0277
    •  CN-0385:集成PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统 — analog.com/cn/CN0385

设计工具/论坛


欲查看有关仪器的其他资源、工具和产品信息,请访问:analog.com/cn/instrumentation

快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com