基于ADSP-CM40x处理器新型配电自动化解决方案
|
![]() |
配电系统在现代智能电网系统中,配电自动化系统不断的更新换代,更具智能的电子设备被用以监控电能质量并快速隔离任何会影响电网整体运行的故障。智能终端,如DTU/FTU/TTU等,正在迅速发展并改变着电网架构。此类设备主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。可靠性和成本是设备供应商面临的主要压力。作为混合信号处理的全球技术领导者,ADI公司是配电系统领域的主要电子系统解决方案供应商,将为业界提供所需的解决方案。
为什么使用ADI解决方案 ADI的ADSP-CM40x系列处理器有业界性能领先的16位ADC和丰富的接口资源以及超大的片上存储器,有利于实现紧凑的布局和缩短设计周期。• 利用内置16位高精度ADC配合和低成本、高性能的运算放大器来降低系统总成本。 • 片内提供额外特别设计的硬件加速模块——HAE(谐波分析引擎)来执行电能计量和FFT等后信号处理算法, 从而降低MCU的负荷。为客户提供一种简便的方法来实现"计量"和"保护"的自动化设备。 • 支持两条CAN总线以增强背板通信,从而提高通信带宽或提供系统级冗余。 • 采用"差分型"通信接口以增强基于背板的系统级可靠性。 • 集成以太网MAC,支持IEEE1588。 > 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF |
设计资源 |
|||
参考设计/演示设计 |
|
|