基于电化学传感器的ADI微功耗有毒气体检测解决方案

GAs_Detection_and_Analysis_solution_pic4有毒气体存在于许多工业环境之中,比如油井、采矿、塑料生产、造纸等。随着人们对个人安全的日益重视,对低功耗便携式有毒气体检 测器的需求正呈快速增长之势。这种检测器可以让工人随身携带,也可每隔一定距离安装在工作现场。多数便携式低功耗有毒气体检测器都是以电化学传感器为基础的,涵盖工业环境中的多数常见气体,比如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、和二氧化氮(NO2)。与其他有毒气体检测方法相比,电化学传感器具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,适合电池供电的便携式应用。

系统设计考虑因素

> 低功耗,尽量延长电池寿命
> 高可靠性,需要精确、强健、低漂移的信号链
> 充分发挥电化学传感器的优势,需要考虑降噪问题


> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图

GAs_Detection_and_Analysis_solution_pic2

注:上述信号链代表气体检测器设计。模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表满足部分要求的ADI解决方案。 

器件 1. 放大器 2. ADC 3. 基准电压源 4. 数字电位计 5. 微控制器 6. 电源管器 7. 接口
产品型号
· ADA4505-2
· AD8502
· ADA4051-2
· ADA4528-1
· AD7788
· AD7790
· AD7798

· ADR291
· ADR280
· ADR3425

· AD5271

· ADuC7023


· ADP2503
· ADM8828
· ADP2301
· ADP160
· AD5420
· ADM2483
· AD5749

实验室电路/演示设计 PDF1 +更多
· CN0234:
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体检测器
cftl
应用笔记/文章 PDF4
· "低功耗有毒气体检测器设计"模拟对话第46卷,2012年2月
 
设计工具/论坛  
· ADIsimPower™:ADI稳压器设计工具
· ADIsimOpAmp™:ADI运算放大器设计工具
· ADI中文技术论坛:在线技术支持社区
 
>>  查看所有解决方案
 
欲查看有关气体检测器的其他资源、工具和产品信息,请访问 www.analog.com/zh/instrumentation
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices APM_weibo_logo