ADI公司的两线环路供电变送器解决方案

2WLP_transmitter_13_solution_pic

工业环路供电变送器系统原理和趋势

当代的现场仪表,也就是众所周知的智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量,例如温度、质量流速和压 力等。系统设计人员面临着一种直接挑战,也就是既要融合额外的智能、功能和诊断能力,同时又要开发出能够在4 mA至20 mA的环路所提 供的有限功率范围内有效运行的系统。严格的安全标准、空间限制、HART通信、诊断和预见性维护将是未来的主流趋势。

工业两线环路供电变送器系统设计考虑和主要挑战

为了获得合适的两线环路供电变送器系统设计,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、功耗预算、诊断和采用HART时的静默噪声限制。

> 低环路电流是4 mA
> 支持12 V至48 V的环路电压范围
> 测量精度可以高达读数的0.1%
> 输出通常需要低噪声精密仪表放大器
> 实现功能较大化
> HART(高速可寻址近程变换器)必不可少

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图

2WLP_transmitter_pic1

实验室电路链接

 
· 具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表(CN0267)
· 具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案(CN0278)
· 完整4 mA至20 mA HART解决方案(CN0270)
· 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器(CN0145)
· 提供4 mA至20 mA输出的完整闭环精密模拟微控制器热电偶测量系统(CN0300)
 

ADI公司提供的支持资源

· ADC ADIsimADC
  Σ-Δ型ADC寄存器配置助手
· DAC ADIsimDAC
· 放大器 ADIsimOpAmp
  ADIsimDiffAmp
· 电源 EVB ADIsimPower
· 处理器 EVB仿真工具和部分软件
 
有关电磁流量计的更多相关需求,请访问ADI公司网站: www.analog.com/zh/instrumentation

要申请样片,请访问: www.analog.com/zh/samples
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices APM_weibo_logo
>>  查看所有解决方案