ADI低成本电子称解决方案

 
ADI提供高性能、低成本的电子称解决方案,包括如下产品:

  • AD7196
  • AD70/015

AD7196

AD7196:2通道、4.8 kHz、超低噪声、集成PGA的24位Σ-型ADC

AD7196是一款适合高精度测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。

了解更多请点击

AD70/015

AD70/015:低功耗24位∑-型ADC适用于电子秤系统

AD70/015是一款适合电子秤等高精度桥式传感器应用的完整模拟前端,内置一个24位Σ-∆型ADC。片内仪表放大器具有128的固定增益,因此可直接输入来自桥式传感器等的小信号。该器件具有一个差分输入。

了解更多请点击