X-fest logo

X-fest 2014上展示的全部产品、快速原型制作板和参考设计均可供采购。有关详细信息和订购选项,请参考下文内容。

查看ADI X-fest演示 (pdf)


快速原型制作板

器件 描述  报价
AD-FMCOMMS5-EBZ RF同步4x4双通道AD9361收发器评估板
$1,125.00
AD-FMCOMMS2-EBZ
RF性能评估板 $750.00
AD-FMCOMMS3-EBZ
宽带原型制作板
$750.00
AD-FMCOMMS4-EBZ
集成式宽带RF信号处理快速开发模块
$399.00
AD-FMCDAQ2-EBZ
宽带RF数据采集和信号合成模块
$1,495.00
AD-FMCADC2-EBZ
1 x 1收发器宽带原型制作和RF性能板
$399.00

参考设计板

器件  描述 报价
EVAL-CN0337-PMDZ CNO337:带三线式补偿的2位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统
$40.00
DEMO-AD5700D2Z
CN0267:具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表
$90.00

如有疑问,请访问相关中文技术论坛支持社区,获取最新的讨论和故障排查信息。

支持社区:

宽带RF收发器
FPGA参考设计
Linux and Microcontroller Device Drivers
... 等等