概述

优势和特点

  • C语言可调用的“推入”API。
  • 所有ADSP-2136x和ADSP-214xx SHARC处理器系列代码兼容
  • 与处理器外设或寄存器无关
  • ADSP-2136x处理器和ADSP-214xx处理器通过SRS Labs, Inc.的官方认证
  • 参考代码修订: 2.1.2.255.
  • 无框架相关性。
  • 作为目标代码模块及C源代码包装器发布。
  • 输入和输出音频PCM数据格式为交错或非交错式IEEE单精度浮点,可通过API进行配置。
  • 每个模块的输出/输入缓冲器可包括160至512个样本,每个模块可配置为8或512至1008个样本增量,可配置增量为16。
  • 支持的采样速率: 32、44.1和48 kHz。

产品详情

SRS TruVolume®是一款调整立体声音频信号幅度的自动音量控制后处理模块,可在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。 该算法监视20个频段并对不同频段内的电平变化做出不同反应,以便产生自然的聆听体验,同时避免“汲取”和“呼吸”伪像。

ADI SRS TruVolume库支持32、44.1和48 kHz的采样速率以及从160至1008个样本的块大小。 另外还可在三种可能的“激进”水平下对输入电平变化设置响应。

ADI公司依据SRS Labs要求,利用所有认证测试对SHARC上的SRS TruVolume®后处理器进行了全面测试。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS summary:

SHARC处理器系列
代码RAM (KiB)
数据RAM (KiB)
常数数据表(KiB)
 MIPS
 平均值
平均峰值
 2136x
 41.2
 32.1
 4.0
 35.6
 36.6
 214xx
 32.6
 32.1
 4.0
 35.2
 36.2

  • 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
  • MIPS测量条件:Fs = 48 kHz、2通道、最优内存布局、最坏情况测试矢量、默认配置,ADSP-21364处理器芯片0.5版和ADSP-21489处理器芯片0.2版。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例状态、单一输入输出缓冲器(每通道分别包含512、256个样本)。
  • VISA短字模式在编译ADSP-214xx库文件时使能,因此ADSP-214xx库的代码大小小于ADSP-2136x库。
  • 1 KiB = 1024 字节
  • 更多信息请参阅ADI SRS TruVolume规格手册

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

相关硬件 (5)

EZ-Kits

查看全部 5 EZ-Kits