概述

优势和特点

  • 目标处理器: 与整个SHARC ADSP-214xx系列处理器代码兼容
  • 框架相关性: 无
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入和输出格式: IEEE单精度浮点多通道PCM流
  • 每模块输出输入缓冲器样本: 可变,从16至1008样本
  • 采样速率: 任意,通常为48kHz
  • 延迟: 延迟取决于用户提供的滤波器系数 详细规格请参见Dirac
  • 多线程: 支持全面的重入和多实例
  • 输出状态: 单通道输出采样数、单通道所用的输入采样数。
  • 误差代码: 报告最多10个唯一误差代码。
  • 软件质量标准: 软件包内含该模块符合MISRA-C标准要求的报告

产品详情

针对SHARC处理器的Dirac Dimensions库是Dirac Research为提供高品质汽车环绕声而规定的音频后处理模块方案。 该模块还能用来部署备用Dirac算法,比如Dirac Live®、Dirac Unison、Dirac Panorama Sound等。 开发人员可联系Dirac Research获取更多信息。

Dirac Dimensions统一了均衡、交叠、延迟和增益调整,从单通道或多通道输入向上混频,到直接驱动多个扬声器输出。 它采用单步骤定制扩展车内的感知空间,为您量身定制设计车内听音空间,使用虚拟的扬声器来替代实际扬声器。 向上混频、设置相对增益和延迟以及声学调谐等全部设计都集成于该统一滤波设计框架中。

在没有先进的多维声学模型和数学优化的情况下,要通过计算所有可用的物理扬声器的输出来为车内所有听众创建一个完美的立体声或5.1的听觉体验几乎是不可能完成的任务。

可以采用ADI公司的这套Dirac Dimension DSP软件,以便将Dirac音频处理算法集成于基于SHARC的音响系统中。 运用该系统需要Dirac Researh的技术授权,包括额外的软件。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

SHARC处理器
 代码RAM (KiB)
 数据RAM (KiB)
 常数数据表(KiB)
 MIPS
 21469
 11.6
 145.1
 605.0
 118
 21479
 11.6
 145.1
 605.0
 153
 21489
 11.6
 145.1
 605.0
 169

  • MIPS测量条件:6输入9输出配置、最优内存编码和数据布局,参数数据存于外部存储器中,在SHARC ADSP-214xx处理器上运行。
  • 配置特性: 5.1多通道输入、4个高频段、4个中频段和1个低频段输出、Fs=48 kHz、每模块384个样本、高/中/低频段滤波器为2564/1858/900个抽头、6个输入缓存。
  • 存储器使用取决于系统中使用的实际通道配置。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、输入和输出单缓冲器。
  • 1 KiB = 1024字节
  • 混合6输入至9输出音频通道采用的输入缓冲器大小为9KiB,输出缓冲器大小为13.5KiB,每模块384个样本。
  • 采用DMA来访问片外存储的滤波器系数。

系统要求

  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

相关硬件 (4)

EZ-Kits