概述

优势和特点

  • 传输流: Ogg Vorbis位流符合Vorbis I规范
  • 输出状态: 采样速率、平均和最大比特率、通道数和文献信息
  • API: 原始开源API
  • 误差代码: 最高报告14个唯一误差代码
  • 电源电压: 针对Tremor低存储PC构建测试
  • 代码基来源: 来自Xiph.org的Tremor低存储版本
  • 参考代码修订版本: Xiph svn修订版13184
  • 认证: 不适用
  • 框架相关性: 无-与处理器外设或寄存器无关
  • 发布格式: 对象代码和源代码树
  • 输入格式: Vorbis位流封装于Ogg中
  • 输出格式: 16位PCM,采用交错格式
  • 每块输出缓冲样本: 变量
  • 采样速率: 所有采样频率由Vorbis I规范规定(即8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1和48kHz)
  • 位速率: 所有有效比特率,最高500kb/s
  • 多通道: 多实例


产品详情

Ogg Vorbis是一款开放源代码社区支持的资源共享、通用有损音频压缩编解码器。 该编解码器支持16为立体声音频,最高48kHz和500kb/s。音频质量可与MPEG-4 AAC媲美。

下载及相关软件

Software Development Tools

VisualDSP++ 5.1

用于Blackfin、SHARC和TigerSHARC处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB) 数据RAM (KiB)  常数数据表(KiB)
 MIPS
平均值
峰值
 30.7
 44.7
 43.3
 40.6
 50.1

  • MIPS测量条件:Fs=48kHz、128kb/s、最佳内存布局、最坏情况测试矢量、在BF533上运行。
  • 与所有BF5xx处理器代码兼容,实施硅片异常临时解决方案基于BF533芯片0.3版或更高版本。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、单个输入输出缓冲器。 所需数据RAM的具体数量取决于位流。
  • 输入缓冲器大小2K字节,输出缓冲器大小6K字节。


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (4)

EZ-Kits

Extender Boards