概述
优势和特点
- 传输流: 原始DTS位流
- 输出状态: 输出通道数、单通道输出采样数及输出通道排序
- API: C语言可调用的“推入”API
- 误差代码: 报告最多3个唯一误差代码。
- 电源电压: DTS认证
- 代码基来源: DTS相干声学
- 参考代码修订版本: V2.30.20
- 认证: 通过ADSP-BF527/531/537/548认证
- 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
- 发布格式: 目标代码及源代码包装器
- 输入格式: 支持所有DTS编码位流的核心解码。
- 输出格式: 支持高达5.1通道(5个全带宽和1个低频效果)、16位或24位PCM音频。 输出配置决定了通道放置顺序。
- 每块输出缓冲样本: 256个采样
- 采样速率: 所有采样频率均针对DTS内核解码器规定(如8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1和48kHz)
- 多通道: 支持全面的重入和多实例
产品详情
由数字影院系统发展而来的DTS®技术,原先旨在提供如影院般的高保真、全带宽及多通道的环绕声音效体验。 DTS 5.1编码器能够高效编码,在保证多通道音频高保真度的同时降低了存储要求。 随着技术发展的日新月异,如今DTS事实上已适用于所有的消费电子产品,例如DVD播放器等。
ADI公司的DTS 5.1解码器实施方案经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 它是一种独立自足的软件模块,完全兼容DTS 5.1规范,并经过了严格测试和实时环境验证。 ADI公司对于该项技术的实施方案已通过DTS公司的认证。
该模块内置一个标准C程序可调用的“推入”API,还增加了少量“包装器”代码,通过“拉出”技术增加了灵活性。 代码利用指令和数据缓存实现,与处理器外设或寄存器无关。 该模块配备一个轻型包装器API,将模块集成入整个框架中。 这使得系统的集成更加简便。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
代码存储器(KiB) |
数据RAM (KiB) |
常数数据表(KiB) |
MIPS平均值 |
|
平均值 |
峰值 |
|||
33.8 |
39 |
82.15 |
53.9 |
55.5 |
- MIPS测量条件:Fs=48kHz,最佳内存布局,最坏情况测试矢量,在ADSP-BF533上运行。
- 与所有BF5xx处理器代码兼容,基于ADSP-BF533芯片0.3版或更高、ADSP-BF537芯片0.3版以及ADSP-BF561芯片0.4版或更高的硅片异常临时解决方案实施。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例/状态、最少输入输出单缓冲。
- 输入缓冲器大小2K字节,输出缓冲器大小6K字节
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。