概述

优势和特点

  • 传输流: 无传输层功能
  • 输出状态: 采样速率、位速率等
  • 快进/快退: 针对传输层提供重新同步功能
  • 扩展测试矢量测试: 与所有Dolby实验室测量矢量兼容
  • 误差代码: 报告多达12种误差代码,如无效同步字和CRC误差。
  • 具有卡拉OK功能: 符合AC-3标准附录B中的定义
  • 兼容标准: ATSC标准A/52 - 1995 + Annex D、数字音频压缩(AC-3) Dolby数字解码器实施方案测试程序,第2期
  • 参考代码修订: Dolby数字解码器C源代码7.1.0版
  • 框架相关性: 无
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入格式: 原始AC-3位流
  • 每块输出缓冲样本: 256
  • 输出格式: 支持标准定义的所有5.1输出通道配置,32位PCM输出的每个输出缓冲器地点都可以配置
  • 采样速率: 所有AC-3标准规定的采样频率- 32、44.1和48 kHz
  • 位速率: 所有AC-3标准规定的位速率,从32到640 kbps
  • 多通道: 支持全面的重入和多实例

产品详情

ADI针对Blakfin处理器的Dolby® Digital (AC-3) 5.1解码器库是Dolby Digital消费电子解码器的实施方案,符合高级电视系统委员会(ATSC) AC-3标准。 该方案已通过Dolby实验室的认证。AC3解码器经过高度优化,适合在ADI的Blackfin系列处理器上运行。 它是一种独立自足的软件模块,完全兼容Dolby规范。 该模块内置一个标准C程序可调用的“推入”API,还增加了少量“包装器”代码,通过“拉出”技术增加了灵活性。 该代码采用指令和数据缓存实现,不依赖处理器外设或寄存器,进一步提高了系统灵活性和易用性。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB)   数据RAM (KiB)
常数数据表(KiB)
MIPS
平均值
峰值
25.5 26.0 12.8 44.1 54.9

  • MIPS采用384kbps的比特率进行测量,Fs=48 kHz,最佳内存布局,最坏情况测试矢量,ADSP-BF533 v. 0.3处理器。
  • “数据RAM”针对一个实例,包括暂存、实例、最少输入输出单缓冲。
  • 1 KiB = 1024 字节

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (1)

Extender Boards