概述

优势和特点

  • API: C语言可调用的“推入”型API
  • 与ADI的Blackfin系列处理器兼容
  • 经过严格测试
  • 该模块不依赖处理器外设或寄存器,带来了更多系统灵活性和易用性。
  • 兼容标准: IEC 60958、IEC 61937
  • 目标处理器: 整个ADSP-BF5xx系列Blackfin处理器代码兼容
  • 框架相关性: 无。 与处理器外设或寄存器无关
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入格式: 从小到大顺序16位不带符号定点位流。
  • 输出格式: 整数流型编码
  • 每个模块的输入缓冲器字节数: 8192
  • 采样速率: (PCM编码的音频采样)32、44.1和48 kHz
  • 多通道: 支持全面的重入和多实例


产品详情

位流检测器(S/PDIF专用)库用于区分S/PDIF结构音频位流。 S/PDIF是一个数字音频接口,能够将编码或未压缩的音频位流以标准块格式封装。 每个S/PDIF结构的模块都包含独特的数据流类型信息,该信息可被检测,用于激发相关的解码器,如Dolby® Digital (AC-3)、DTS、MPEG音频和WMA Pro。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB)   数据RAM (KiB)   常数数据表(KiB)
MIPS
平均值
峰值
2.4 8.2 0.13 0.28 0.75


  • 该表格重点说明了预期的MIPS性能。 MIPS数据可能受编码和数据在存储器中存储位置变化的影响。
  • MIPS采用以下配置进行测量:
  • 处理器: ADSP-BF533、ADSP-BF548、ADSP-BF527
  • 输入缓冲器大小为8192字节
  • 所有编码和数据均存于L1存储器中
  • 最差情况输入测试向量,从一系列支持DTS、AC3、PCM S/PDIF输出的DVD播放器记录。
  • 指令和Bank A数据缓存在连续写入模式下使能和配置。
  • 上述表格中所有的图片均为BSDET的一个实例。 “数据RAM”包括堆栈、实例状态和输入缓冲器。
  • 未使用堆阵(或"malloc()")。
  • 1 KiB = 1024 字节

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (1)

EZ-Kits