概述

优势和特点

该软件已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问ADI EagleEye™

  • 基于移动方向计数,使用户能够对目标区域中的出入数进行计数。
  • 高性能软件以每秒30帧在VGA分辨率捕捉器件上实时运行
  • 将分析技术完全嵌在边缘设备(即 BLIP)上,而无需处理云端或其他主机设备
  • 在低密度或中等密度场景中实现精确计数(约90%)。
  • 图像处理和机器学习算法可较大限度地减少反射或阴影问题
  • 多种连接选项,用于发送UART、SPI和WiFi上的输出元数据。开放性记录协议有助于与SPI/UART上的其他微控制器或主机设备实现无线集成。
  • 此产品支持在WiFi下云连接至ThingWorx云端。从此产品推送至云端的元数据能够提供强大的业务分析工具和报告服务。
  • 易于使用的GUI应用程序,便于安装、可视化、评估和配置。
  • 目标处理器——ADSP-BF7xx
  • 发布格式——对象二进制可执行
  • 输入格式——仅UYVY422原始逐行或Y
  • 输出 –
    • 出入数
    • 已计数和跟踪人员特性,比如区域、矩形框边界、中心位置
  • 工作模式
    • 安装
    • 独立
  • • 配置——易于使用的GUI应用程序;
    • 配置计数方向
    • 配置出入区域的位置
    • 配置人员尺寸校准
    • 配置算法参数
    • 配置云服务url
    • 使能/禁用WiFi
    • 成像传感器配置
    • 固件升级
    • 更新板载闪存的安装配置

  • 注意:请注意,WiFi连接仅作为示例提供,预计用户可以根据其应用修改/替代此连接。

产品详情

该软件已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问ADI EagleEye™

BLIP上的人数计数器是一种理想的解决方案,用于获取与进入和离开指定区域的人员相关的数据,可用于执行一些业务分析。人数计数器产品基于移动方向对指定区域中的人员出入数进行计数。与强大的业务分析功能结合时,通过使用此产品对人数进行计数和报告可支持多种应用,如零售分析、商场中的客流量测量、楼宇入口和目标区域计数。此产品实时运行,可完全嵌入以便在BLIP中的边缘上运行。SPI/UART/WiFi提供各种连接选项,允许用户将其与多种终端系统耦合,同时还提供云服务。通过直观的用户界面,可轻松使用、安装和配置系统。

下载及相关软件

产品下载

Evaluation Version of the People Counter (Rev. 1.0.0)
ADVisionSensorController GUI (Rev. 1.0.6)

The ADVisionSensor Controller GUI is the only module required if you wish to first evaluate this product.

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

许可

每种模块都支持ADI公司的Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载许可协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

软件 代码 (KB) 数据 (MB) MIPS
人数计数器套件 64.94 1.032 230
框架 132.41 4.012

  • MIPS测量条件:最佳存储器布局,在ADSP-BF707-BLIP板(30 fps)上运行VGA输入。
  • 采用ADSP-BF707(CCLK1=384、SCLK2=192)完成测量
  • 与所有ADSP-BF70x代码兼容,基于ADSP-BF707芯片0.0版实施硅片异常临时解决方案

1CCLK - 内核时钟

2SCLK - 内核时钟


性能指标:

  Specificity Sensitivity F-Score
低密度场景 0.91 0.94 0.93
中等密度场景 0.83 0.87 0.85

Equation 1


特异性显示在检测实际人数且忽略误报时的算法良好情况或特殊性。
  
灵敏度显示在检测人员且无漏数时的算法灵敏性。


低密度场景——给定时间内可视的人员密度,约2至3个人。

中等密度场景——给定时间内可视的人员密度,约4至5个人。

系统要求

  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于4 GB。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2 GB。
  • 适用于ADI公司处理器的CrossCore Embedded Studio。

相关硬件 (1)

BLIP Platform