概览

优势和特点

  • USB至I2C/SPI接口
  • 小面积PCB
  • Pmod™兼容规格

产品详情

本文档介绍Munich (USB2PMB2#)适配器板如何通过USB接收来自笔记本电脑的命令,创建I2C/SPI接口。提供了硬件设计文件以及USB2PMB2#与MAX11300PMB1Santa Fe (MAXREFDES5#)Campbell (MAXREFDES4#)Fresno (MAXREFDES11#)Corona (MAXREFDES12#)连接的结果。

如今,“便携”已经成为便利的代名词,几乎人人随身携带笔记本电脑,可利用这种优势为客户展示符合其要求的方案。有了这种便捷条件,我们还需要一个电路板,将笔记本电脑连接至许多工业、医疗及消费类应用中常见的信号链电子产品。该适配器板作为笔记本电脑与I2C/SPI接口器件之间的桥梁,能够很好地满足这种应用。

Maxim USB2PMB2#电路板要求定制软件,可随评估系统(EV system)一起定购。Munich设计集成了低功耗、1.2A、PWM降压型DC-DC转换器(MAX1556);双通道、高速、USB至多功能UART/FIFO IC (FT2232HL);高速USB开关;以及4K MICROWIRE®兼容串行EEPROM。Munich适配器板支持USB至I2C/SPI接口,适用于所有兼容Pmo™的插件式外围模块,例如Maxim Campbell、Santa Fe、Fresno以及Corona等参考设计。

评估板的数据资料中包括评估系统的定购信息。评估系统是评估板和接口板(例如USB2PMB2#)及定制软件的组合。关于快速入门以及详细的操作指南,请参考相应的评估板数据资料。USB2PMB2#在Windows® 7、Windows 8及Windows XP®系统下经过测试。

应用

  • 工业自动化
  • 工业传感器
  • 医疗
  • PLC
  • 过程控制

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。