概览

产品详情

演示电路 SCP-LT3461-EVALZ 的 12V 输出升压转换器中采用了 LT3461,该升压转换器可在 3V 至 6V 的输入电压下工作。当从 5.0V 输入供电时,最大输出电流为 70mA,而从 3.3V 输入供电时,最大输出电流为 40mA。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3461 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3461 数据手册。

软件

设计工具

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

硬件 (7)

Extender Boards

Adapter

Breakout Boards

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。