概览

优势和特点

  • 4-PMOD 连接器通讯
    • (2) SPI
    • (1) I2C
    • (1) SPI/UART(可配置跳线)
  • 每个 PMOD 端口与控制器板之间的完全双向电压转换
  • 每个 PMOD 端口的独立 IOREF 电压
  • 使用外部电压可将最大功率传递到每个 PMOD 端口
  • 用于高负载设备的板载 I2C 上拉电阻。(默认情况下未安装)

产品详情

PMD-ARD-INTZ 支持四个 PMOD 板转接 Arduino 或类似的板 (EVAL-ADICUP3029, EVAL-ADICUP360)。它在每个 pmod 端口和控制器板之间具有双向电压 (3.3 V & 5 V) 转换。它可以在许多开发平台和原型设计中使用。通过使现成兼容的 pmod 板与 Arduino 或具有 Arduino 尺寸的类似 MCU 板接口,可以加快开发速度。

相关产品

包装内含

PMD-ARD-INTZ 板
(8) 2-位并联接头连接器(0.1-英寸孔距)

硬件 (3)

控制器板

开发平台

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。