-
MAXQ1065EVKIT: Evaluation Kit for the MAXQ1065 Data Sheet (Rev. 4)7/27/2021PDF6 M
概览
优势和特点
- 演示MAXQ1065插座板的功能
- 与树莓派4 B型、树莓派3 B/B+型和树莓派2 B型兼容
- 与Arduino® UNO母板兼容
- 提供用于USB 2.0转SPI通信的USB连接器
- 用于定制接线的简便连接器
- 工作电压:1.8V和3.3V
- 在此页面顶部申请完整开发人员软件时提供的软件开发套件(SDK)
产品详情
MAXQ1065 SPI评估套件(EV套件)提供通过个人计算机、Raspberry Pi®、Arduino®兼容板或任何其他母板使用MAXQ1065GTC+功能所需的硬件和软件。该评估套件包括五个采用12引脚TDFN封装的MAXQ1065GTC+器件和一个MAXQ1065 12引脚TDFN评估插座板。
该器件可快速轻松地为嵌入式互联产品实施全面安全保护,无需开发固件。MAXQ1065协处理器可以从一开始就导入设计或添加到现有设计中,以保证器件的机密性、真实性和完整性。
应用
- 反克隆、反伪造、功能和使用控制
- 证书管理
- 相互认证
- •安全引导、安全固件更新
- 安全通信:密钥交换、TLS
- 安全数据存储
- 系统级防篡改保护和完整性
文档
-
MAXQ1065EVKIT Files - Design Files10/10/2022ZIP897K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。