概览
优势和特点
- 4.5V至36V较宽输入范围
- MAXM17630提供86.47%高效率(VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
- MAXM17631提供90.46%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1A)
- MAXM17632提供93.12%高效率(VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 1A)
- 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
- 可选PWM、PFM和DCM工作模式
- 可将模块同步到外部时钟源
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应VCC
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
产品详情
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块的性能。每款模块工作在4.5V至36V较宽输入电压范围,提供高达1A输出电流。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。
MAXM17630模块提供高达1A输出电流,固定3.3V输出电压。模块配置为工作在900kHz开关频率,4.5V至36V输入电压范围。
MAXM17631模块提供高达1A电流,固定5V输出电压。模块配置为工作在1250kHz开关频率,7V至36V输入电压范围。
MAXM17632可调节模块提供高达1A电流,配置为12V输出电压。模块配置为工作在2150kHz开关频率,20V至36V输入电压范围。
评估套件提供可选的工作模式(PWM/PFM/DCM),同步到外部时钟源,使能/禁止,以及UVLO设置。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 可编程逻辑控制器
文档
-
MAXM17630EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。