概览

优势和特点

  • 高度集成方案
  • 15.5V至60V较宽输入范围
  • 设置为12V输出,提供高达200mA输出电流
  • 效率高达91.13% (VIN = 24V,VOUT = 12V @ 120mA)
  • 550kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部3.75ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM15068 12V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15068高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为12V输出电压,负载电流可高达200mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15068手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读MAXM15068数据手册。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM15068数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。