概览

优势和特点

  • 高达1Gbps的双通道引脚PEIC
  • 内部电平设置DAC
  • 内部PMU提供远端检测
  • 包含散热器,实现安全工作
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容
  • USB至PC连线(包含电缆)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX9979评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估带有PMU的双通道PEIC MAX9979。评估板包含SMA连接器,用于高速数字I/O和MAX9979引脚驱动器输出。MAX9979评估板通过通用的串行总线(USB)端口与计算机连接。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI),用于评估MAX9979的性能。

应用

  • null
  • null

相关产品

工具及仿真模型

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。