概览

优势和特点

  • 评估板配置为检测高达1A的双向电流
  • 评估板配置为250V/V增益
  • 片选(CS)逻辑输入
  • -0.1V至+5.5V共模输入范围
  • +2.5V至+3.6V直流供电电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9934T评估板(EV kit)用于演示MAX9934T低电压、高精度、电流检测放大器,适用于便携式消费类电子产品的电源管理。器件的高精度输入和评估板上精密的小阻值检流电阻允许测量高达1A的双向电流(例如,电池充电/放电)。输入共模范围为-0.1V至+5.5V,与电源电压无关。评估板演示25µA/mV固定增益,评估板将增益配置为250V/V。器件的片选(CS)逻辑输入允许用户使用多片MAX9934T。评估板采用+2.5V至+3.6V、100mA直流电源供电。

评估板也可以用来评估电流检测放大器MAX9934F,详细信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX9934F部分。

应用

  • MP3播放器
  • 笔记本PC和超级移动PC
  • PDA与智能电话
  • 便携式电流监测
  • 传感器仪表放大器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。