-
MAX9926UEVKIT: Evaluation Kit for the MAX9926U Data Sheet (Rev. 0)11/16/2009PDF932K
概览
优势和特点
- 演示MAX9926U的A1、A2以及B工作模式
- 评估双通道差分及单端可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)
- 演示过零检测、峰值检测、自适应门限机制以及旋转检测功能
- 包含传感器输入的低通滤波器
- 评估5Hz至25kHz VR传感器
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9926U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括采用MAX9926U IC的双通道、差分可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)接口电路,MAX9926U采用16引脚QSOP封装。该双通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器信号,并提供1倍固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9926U IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。评估板采用汽车发动机和变速箱安全设备规定的陶瓷电容,温度范围为-55°C至+125°C。
MAX9926U评估板可配置用于演示MAX9926U IC内部的自适应峰值门限和过零检测模式,还可将评估板连接至微控制器的脉宽调制(PWM)信号,评估外部设定门限的情况。评估板能够与差分和单端VR传感器连接,此外还能评估5Hz至25kHz的外部VR信号。
应用
- 凸轮轴VRS接口
- 机轴VRS接口
- 车速VRS接口