概览

优势和特点

  • 2.5V至5V单电源供电
  • USB音频流传输(EV系统)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 容式电荷泵升压电路
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX98380评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98380升压D类音频放大器。该评估系统由MAX98380开发板(DEV板)、ADI音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98380支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDD电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98380 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VBAT)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

应用

  • 智能手机
  • 智能扬声器
  • 物联网设备
  • 平板电脑

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。