-
MAX98307EVKIT: MAX98307评估板 Data Sheet (Rev. 0)2/16/2012PDF1M
概览
优势和特点
- 在长达30cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器抑制辐射
- 2.6V至5.25V单电源供电
- 可为8Ω扬声器提供高达3.3W的功率
- 可配置增益控制
- 差分或单端输入
- 低功耗关断输入
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98307评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX98307无需滤波的DG类多电平放大器,该器件用于驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了MAX98307 IC,该IC采用16引脚TQFN-EP封装。评估板设计采用2.6V至5.25V直流电源供电,能够为8Ω负载提供3.3W功率,可接受差分或单端输入信号。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- 便携式音频
- 智能电话
- 平板PC
- VoIP电话
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。