-
MAX9792AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX9792A Data Sheet (Rev. 0)2/27/2009PDF290K
概览
优势和特点
- 耳机输出端无需隔直流电容
- 支持扬声器和耳机放大器工作
- 扬声器:3W单声道D类输出
- 耳机:180mW立体声DirectDrive输出
- 蜂鸣唤醒功能
- 120mA、4.75V LDO
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9792A评估板(EV kit)用于演示MAX9792A IC,该器件集成了单声道D类功率放大器、DirectDrive®立体声耳机放大器和120mA、4.75V低压差稳压器(LDO),可理想用于笔记本电脑、台式PC和便携式媒体播放器。采用Maxim的DirectDrive技术,省去了耳机放大器输出端的大尺寸隔直流电容。
评估板的扬声器放大器增益配置为12dB和耳机放大器增益配置为0dB。设计工作在4.5V至5.5V扬声器电源,也可以选择的2.7V至5.5V电源单独为耳机供电。评估板能够向3Ω扬声器提供高达3W的功率,为32Ω耳机负载提供180mW功率。
应用
- 笔记本电脑
- 便携式多媒体播放器
- 平板PC
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。