概览

优势和特点

  • 为4Ω负载提供3.2W连续功率
  • 放大器无需滤波器即可满足FCC辐射标准(在7.6cm电缆传输信号)
  • 效率高达92%
  • 高PSRR (1kHz时81dB)
  • 低至0.02%的THD+N
  • 外部时钟同步,允许多个Maxim D类放大器级联
  • 可选增益(6dB、12dB、18dB、24dB)
  • 3.0V至5.5V单电源供电
  • 内置杂音抑制功能
  • 低功耗关断模式(0.1µA)
  • 静音功能
  • 短路和热过载保护
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9759评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴电路板,在便携式音频应用中用MAX9759驱动单声道、桥接负载(BTL)扬声器。采用3.0V至5.5V DC电源供电,该评估板可为4Ω负载提供3.2W的连续功率。

MAX9759评估板接受差分或单端输入信号,可选择不同的工作模式和开关频率,并允许多个Maxim D类放大器与外部时钟同步。

应用

  • 蜂窝电话/PDA
  • 平板PC监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV
  • 笔记本PC
  • 便携式DVD播放器