-
MAX9727EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9727 Data Sheet (Rev. 0)10/30/2006PDF103K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 以地为参考的输出
- 评估板具有四个易于配置的通用运算放大器
- 5V供电时,向1kΩ负载提供3VRMS驱动
- 109dB信噪比(SNR)
- 上电/关断时无咔嗒/噼噗声
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9727评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,将MAX9727配置为四路通用运算放大器。该评估板提供能将MAX9727配置为反相放大器、非反相放大器、差分放大器或者积分器的元件。
MAX9727评估板工作于2.7V至5.5VDC电源电压。MAX9727的DirectDrive®结构提供以地为参考上下摆动的输出,无需隔直电容。
应用
- A/V接收机
- CD与DVD播放器
- 消费类与专业音频设备
- 便携式音频设备
- 机顶盒
- 声卡