-
MAX9722AEVKIT_cn: MAX9722A和MAX9722B评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/20/2005PDF219K
概览
优势和特点
- 2.4V至5.5V单电源供电
- 驱动两个声道,每声道能够为16Ω负载提供70mW功率,为32Ω负载提供130mW功率。
- 关断电流≤2µA
- 可用于评估MAX9722A或MAX9722B (需要替换IC和元件)
- 小尺寸、16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装
- 16引脚TSSOP封装
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX9722A评估板(EV kit)是使用MAX9722A完全组装并经过测试的电路板,用于驱动便携式音频设备的立体声耳机。MAX9722A具有DirectDrive®差分立体声耳机驱动器。Maxim的DirectDrive技术无需在放大器输出使用隔直流电容。此评估板采用2.4V至5.5V电源供电,每声道能够为16Ω负载提供70mW的功率,或者为32Ω负载提供130mW的功率,在1kHz时THD+N为0.009%。
此评估板还可以在5V供电时用作线驱动器,为1kΩ负载提供2VRMS驱动。MAX9722A评估板也可以用于评估MAX9722B。
应用
- 蜂窝电话
- 平板监视器
- MP3播放器
- 笔记本电脑与台式PC
- PDA
- 便携式音频装置
- 智能电话