-
MAX9719AEVKIT: MAX9719A、MAX9719B、MAX9719C和MAX9719D评估板 Data Sheet (Rev. 0)12/21/2004PDF228K
概览
优势和特点
- 可以用于评估MAX9719B/C/D (需要替换IC和元件)
- 使用2.7V至5.5V单电源供电
- 能够为一对儿8Ω扬声器提供2 x 1.1W功率,THD+N为1%
- 差分输入
- 100nA关断电流(典型值)
- 小尺寸、16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
- 采用16焊球UCSP和16引脚TSSOP-EP封装
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX9719A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,使用MAX9719A立体声、差分音频放大器驱动一对儿便携式音频设备的桥接负载(BTL)扬声器。此评估板采用2.7V至5.5V直流电源供电,能够给一对儿8Ω扬声器提供2 x 1.1W功率。
MAX9719A输入能够从DC耦合信号源接收0.5V至(VCC - 1.2V)的共模输入电压,因此无需使用输入耦合电容。当输入信号的DC失调电平在可接受的范围内时,此评估板能够旁路输入耦合电容。MAX9719A评估板也可以用于评估MAX9719B、MAX9719C和MAX9719D。
应用
- 移动电话
- PDA
- 便携式设备