-
MAX9716EVKIT: MAX9716评估板 Data Sheet (Rev. 1)2/24/2010PDF580K
概览
优势和特点
- 单电源供电:2.7V至5.5V
- 10nA (典型值) IC关断电流
- 以1.4W功率驱动4Ω负载时,THD+N为1%
- 8Ω负载时,可提供1.1W功率
- 通过电阻可调节增益(MAX9716/MAX9717A)
- 表贴结构
- 完整组装并经过测试
产品详情
MAX9716评估板(EV kit)是完整组装好并经过测试的电路板,它使用了可调节增益、低成本、单声道、1.4W、桥接负载(BTL)音频功率放大器MAX9716。采用2.7V至5.5V的直流电源供电,本评估板能为4Ω负载提供1.4W的功率,THD+N小于1%。
本评估板还可以用来评估MAX9717A/B/C/D。用于评估MAX9717A时,用MAX9717A代替MAX9716 IC即可。用于评估MAX9717B/C/D时,用MAX9717B/C/D代替MAX9716 IC,还要移除电阻R1和R2并短路R1焊盘。
应用
- 移动电话
- PDA
- 便携式设备
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。