-
MAX9715EVKIT: MAX9715评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/19/2006PDF673K
概览
优势和特点
- 无需滤波器即可工作
- 符合FCC辐射规范(较短的电缆长度)
- 5V单电源供电
- 全差分输出
- 为4Ω扬声器提供2 x 2.3W驱动,THD+N为1%
- 可选增益
- 0.1µA关断电流
- 小尺寸16引脚TQFN封装
- 采用16引脚TSSOP封装
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX9715评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,MAX9715无需滤波、D类放大器用来驱动便携式音频应用中的一对儿立体声桥接负载(BTL)扬声器。设计工作在5V DC电源下,该评估板能够为一对儿4Ω扬声器负载提供2.3W的功率,THD+N达1%。为了便于评估,可提供三种不同的输出配置。
MAX9715评估板可接受单端输入信号,并提供全差分输出。该评估板还可在9dB或10.5dB增益之间进行选择。
应用
- 高端笔记本音频
- LCD投影仪
- 多媒体坞站
- 便携式音频