概览

优势和特点

  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 表贴元件
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX97001评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97001。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97001通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需的PCB焊盘。

MAX97001评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。

评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板的微控制器产生I²C指令。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

相关产品