-
MAX9617EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9617 Data Sheet (Rev. 0)12/18/2009PDF503K
概览
优势和特点
- 适合多种运放配置
- 元件焊盘允许器件配置成Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 可使用便利的0805封装元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9617评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用6引脚SC70封装的低功耗、零温漂运算放大器MAX9617。评估板电路预先配置为同相放大器,但只需简单地更改几个元件即可构成其它架构。低功耗、零温漂、低输入失调电压以及满摆幅输入/输出,使该器件可理想用于各种低频测量系统。元件焊盘允许使用0805封装,易于焊接和替换。MAX9617评估板安装了MAX9617AXT+。
应用
- 电池供电设备
- 心电监护仪
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。