-
MAX9552EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9552 Data Sheet (Rev. 0)10/24/2006PDF138K
概览
优势和特点
- 7V至20VDC单电源工作
- 每通道可源出和吸收800mA瞬态负载电流
- 0.1%的建立时间小于2µs
- 每个封装内有4个缓冲器
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9552评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装PCB,包含一颗MAX9552 IC。MAX9552具有4个大电流VCOM驱动缓冲器,用于TFT LCD。其输出可驱动大容量容性负载,并且能在小于2µs内稳定至VOUT的0.1%以内。MAX9552使用7V至20VDC电源电压工作。每个通道可源出和吸收800mA瞬态负载电流。
应用
- 仪表控制电压源
- TFT-LCD板