-
MAX9249EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9249 Data Sheet (Rev. 0)5/4/2010PDF5M
概览
优势和特点
- 接收28位并行视频和I²S音频数据
- 板上S/PDIF至I²S音频转换器
- Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
- USB至PC连接器(包含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9249评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9249带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,为评估MAX9249的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。
该评估板安装了MAX9249GCM/V+。
如需评估完整的GMSL,请定购MAX9249评估板及与其配套的MAX9260评估板。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端