-
2425: MAX889S评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF102K
概览
优势和特点
- +2.7V to +5.5V Input Range
- Uses One 2.2µF and Two 10µF Ceramic Capacitors
- Output Adjustable from -2.5V to -VIN
- 200mA Output Current
- 1MHz Switching Frequency
- Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board
产品详情
应用
- 数码相机和便携式摄像机
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。