-
MAX8808EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8808 Data Sheet (Rev. 0)11/23/2005PDF490K
概览
优势和特点
- 结构简单的单机Li+充电器
- 为深度放电的Li+电池提供安全预充(MAX8808X)
- 4.25V至15V输入电压范围
- 7V过压保护阈值
- 由电阻设置充电电流,可达1A
- 利用电阻监视充电电流
- +115°C管芯温度限制
- /ACOK输出
- 无预充(MAX8808Y/MAX8808Z)
- 软启动
- 微型2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX8808评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估对单节锂离子(Li+)电池进行充电的MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z高度集成线性电池充电器。评估板能够将单节Li+电池安全充电至4.2V。评估板接受4.25V至15V供电输入,但是当输入电压超过7V时,将禁止充电。评估板使能输入允许用户禁止或使能充电器。板上LED指示充电状态。
应用
- Bluetooth®
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- 智能电话与PDA
- USB应用