概览

优势和特点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 动态可选的1.5V/1.05V输出电压
  • 动态可调节的输出电压(0至VIN)
  • 10A输出电流
  • 效率为93% (VIN = 7V,VOUT = 1.5V,输出电流为3A)
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪输出指示(PGOOD)
  • 小尺寸、表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8792评估板(EV kit)给出了MAX8792的标准10A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池输出进行降压,为笔记本电脑中的低电压核或芯片组/RAM提供偏置电源。

MAX8792评估板在7V至24V电池输入范围内提供动态可调的1.5V/1.05V输出电压,它能以90%以上的效率,提供最高10A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率下(该频率可由单个电阻设置),具有优异的电源与负载瞬态响应特性。

该评估板是经过完全安装与测试的PCB。通过改变电阻R1、R2和R3,来改变外部基准输入,从而用于评估其它动态可调的输出电压。

应用

  • DDR存储—VDDQ或VTT
  • GPU核电源
  • I/O和芯片组供电电源
  • 笔记本电脑
  • 负载点应用
  • 降压型电源

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。