概览
优势和特点
- 0.5%电池电压检测精度
- 3%输入限流精度
- 3%充电电流精度
- 充电电流可达8A
- +8V至+25V输入电压范围
- 可为Li+、NiCd和NiMH电池充电
- 逐周期限流
- SMBus兼容2线串行接口
- Windows 95/98/2000/XP兼容软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8731A评估板(EV kit)是高效率、多化学类型电池充电器。评估板使用Intel系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入电流限制。
MAX8731A评估板能够以高达8A的电流对1、2、3或4节串联Li+电池充电。MAX8731A评估系统(EV system)包含一块MAX8731A评估板和Maxim SMBUSMON2电路板。MAX8731A评估板包含Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面。
应用
- 医疗设备
- 笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。