-
MAX8655EVKIT: MAX8655和MAX8688评估板 Data Sheet (Rev. 0)6/4/2009PDF950K
概览
优势和特点
- 10.5V至13.2V输入电压范围
- 20A最大输出电流(输出电流大于13A时,可能需要额外的通风或散热片)
- 0.7V至5.5V可调输出范围
- 内置高边和低边功率MOSFET
- 200kHz至1MHz可调开关频率范围及SYNC输入
- SYNCO同步第二个调节器,错相180°
- 单调启动保证启动时安全进入预偏置输出
- 使能输入及电源就绪信号
- 小尺寸元件
- 无铅并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8655评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,板上带有固定频率、脉宽调制(PWM)降压型开关调节器。MAX8655评估板可从10.8V至13.2V输入电源产生1.2V输出电压,提供高达20A的输出电流。MAX8655 IC内置高边和低边MOSFET。
评估板提供基准输入,作为高精度外部基准输入(REFIN)或用于DDR跟踪。MAX8655评估板工作在600kHz开关频率。MAX8655 IC具有可编程的内部振荡器,频率范围为200kHz至1MHz。MAX8655还可同步至外部时钟,通过将时钟信号连接至FSYNC实现。同步输出(SYNCO)能够将第二片MAX8655与前一器件实现180°的错相同步工作,通过将第一片MAX8655的SYNCO连接至第二片的FSYNC实现。
应用
- IBA电源
- 网络
- 非隔离型DC-DC电源模块
- 笔记本电脑
- 负载点电源
- 服务器与工作站
- 电信电源