-
MAX8633EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8633 Data Sheet (Rev. 0)5/10/2006PDF128K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8633评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,包含双输出、低压差(LDO)线性稳压器。评估板接受2.7V至5.5V输入电压,配置为2.8V (OUT1)和1.8V (OUT2)输出,每路输出可提供300mA电流,MAX8633可以设置为9种不同的输出电压。请参考完整数据资料中的Output Voltage Settings部分。
MAX8633评估板也可以评估双路、低压差线性稳压器MAX8634、MAX8635和MAX8636。如需评估MAX8634、MAX8635和MAX8636,请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX8634/MAX8635/MAX8636部分,以获得改装和操作的详细资料。
应用
- 蜂窝与无绳电话
- 手持式仪表
- 笔记本电脑
- PDA和数码相机
- 小型LCD显示器
- 无线LAN卡