-
MAX8614EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8614A/MAX8614B Data Sheet (Rev. 0)4/28/2006PDF417K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入范围
- 可调输出
- VBST = +15V (20mA输出)
- VINV = -7.5V (80mA输出)
- +5.5V输入时,产生可调节的正电源输出(最高+24V)和最低-10V的负电源输出
- 0.1µA (典型)关断电流
- 1MHz固定PWM开关频率
- 表面安装元器件结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8614评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板。评估板包括双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614B (0.8A/0.75A限流),产生可调节的正电源输出和负电源输出。评估板接受2.7V至5.5V输入,产生+15V和-7.5V输出,工作在1MHz固定频率PWM模式。
MAX8614评估板还可用于评估具备较低电流限制(0.44A/0.33A)的双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614A。
应用
- 便携式摄像机和多媒体设备
- CCD偏置电源和OLED显示器
- 数码相机
- PDA与智能电话