概览

优势和特点

  • 18V输出电压,可调范围为:VCC至28V
  • 内置安全保护功能,输出故障时提供保护
  • True Shutdown™
  • 效率达87%
  • 高达800kHz的开关频率
  • 0.01µA关断电流
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8571评估板(EV kit)含有完全装配并经过测试的电路,用来评估 MAX8571升压转换器。该电路工作在2.7V至5.5V输入范围,可提供稳定的18V输出电压和高达10mA的电流。通过改变评估板上电阻值的大小,可以在VCC至28V范围内调节输出电压。MAX8571评估板留出了一个未使用的电路区域,以容纳较大的电感和二极管,用于限流值较高的MAX8574和MAX8575。这两个电路都可评估MAX8570系列的任意器件。

    应用

    • 蜂窝电话/无绳电话
    • 手持终端
    • LCD偏置发生器
    • 数字助理
    • 掌上电脑
    • PDA及其它手持设备
    • 聚合物LED (OLED)

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。