-
MAX8554EVKIT: MAX8553、MAX8554评估板 Data Sheet (Rev. 0)4/25/2007PDF890K
概览
优势和特点
- 高达20A的输出电流能力
- 10.8V至13.2V输入电压范围
- Quick-PWM™控制,可以实现快速环路相应
- 高达92%效率
- 无需外部偏置电源
- 折返式限流
- 过压保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8554评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8554降压控制器。评估板出厂时已经安装了MAX8554,可工作于10.8V至13.2V输入电压下,开关频率为200kHz,输出2.5V电压,输出电流高达20A。可以采用相同的电路评估MAX8553跟踪降压控制器。要评估MAX8553,请在定购评估板的同时申请MAX8553EEE免费样品。
应用
- AGTL总线端接电源
- ASIC和CPU核电压
- DDR I与DDR II存储器电源
- 笔记本电脑与LCD-PC电源
- 服务器与存储系统
- 宽范围输入电源