-
MAX8544EVKIT: MAX8544评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF895K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8544评估板(EV kit)是包含了使用MAX8544降压控制器的、经过完全安装和测试的电路板。MAX8544电路设计工作在10.8V至13.2V输入,2.5V输出时可提供高达15A的电流。该评估板还包括了用来评估MAX8543的电路(没有在板上组装)。通过改变合适的外部元件,两个电路都可以配置工作在3V至13.2V输入电压下,并提供0.8V至(0.9 x VIN)可调的输出。
应用
- 网络与电信系统
- 服务器
- 存储
- 无线基站