-
4561: MAX8521评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF2M
概览
优势和特点
产品详情
MAX8521评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的PCB,采用开关型驱动器驱动Peltier热电制冷器(TEC)模块。器件采用3V至5.5V单电源工作,可为模块提供±1.5A双极性输出电流。
电位器、DAC或外部信号源产生一个直流温度设定电压。来自TEC模块的温度反馈与设定点电压进行比较,以产生TEC电流控制信号。MAX8521根据该控制信号精确的调节TEC电流。当采用DAC时,该评估板可以连接到运行Windows® 95、98或2000操作系统的计算机并口。评估套件中包含的软件提供一个快速而简单的方法来控制DAC。
要评估MAX8520ETP或MAX8521ETP (QFN封装),请参考MAX8520评估板。
注意:Windows 2000需要安装位于CD上的驱动程序。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 生物技术实验室设备
- 光纤光网络设备
- 光纤激光器模块
- SFF/SFP模块