-
MAX77813EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77813 Data Sheet (Rev. 0)1/21/2019PDF1M
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
- EN、POK和ILIM的测试点
- MINIQUSB接口板和人性化GUI,实现完全控制
产品详情
评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77813 2A升/降压转换器。输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压范围为2.6V至.14V。评估套件的工厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过MINIQUSB接口板进行调节。电路板支持与Windows®兼容软件通信,以仿真I2C接口。
应用
- AR/VR耳麦
- 手持式扫描仪、移动支付终端、安全摄像机
- 单节锂离子电池供电应用