概览

优势和特点

  • 2.7V to 6V Input Voltage
  • -8.0V to -23.6V Adjustable Output Voltage
  • 40mA Output Current with +5V Input
  • 15mA Output Current with +3V Input
  • Easy Interface to µP
  • Pushbutton Control of Output Voltage

产品详情

应用

  • 通信系统
  • 笔记本电脑
  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • PDA及其它手持设备
  • 便携式数据收集终端